TN customized table example
| SOM | AXON | EDM-G-IMX8MP | EDM-G-IMX8MM | PICO-IMX8MM | PICO-IMX8MQ | ||||
| Baseboard | WIZARD | EDM-G-WB | EDM-G-WIZARD | EDM-G-WB | EDM-G-WIZARD | PI | Wizard | PI | Wizard |
| Wifi driver | QCA9377 | QCA9377 IW416 | QCA9377 IW416 | QCA9377 IW416 | QCA9377 IW416 | QCA9377 | QCA9377 | QCA9377 | QCA9377 |
| Panel Support | |||||||||
| HDMI | Yes | Yes | Yes | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| MIPI to HDMI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes | NA | NA |
| MIPI panel 5 inch | NA | NA | NA | NA | NA | Yes | Yes | NA | NA |
| LVDS 10.1 inch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | NA | NA | NA |
| LVDS 15.6 inch | Yes ▶ | Yes ▶ | Yes ▶ | Yes ▶ | Yes ▶ | NA | NA | NA | NA |
| Viizionpanel with 10.1 inch panel | Yes (new) ▶ | NA | Yes | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Viizionpanel with 15.0 inch panel | Yes (new) ▶ | NA | Yes | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Viizionpanel with 15.6 inch panel | Yes (new) ▶ | NA | Yes | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| SOM | Axon-imx8mp | edm-g-imx8mp | edm-g-imx8mm | pico-imx8mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseband | WZ | WB | WZ | WB | WZ | PI | WZ |
| Wifi driver | QCA9377-3 | QCA9377-3 IW416 | QCA9377-3 IW416 | QCA9377-3 IW416 | QCA9377-3 IW416 | QCA9377-3 | QCA9377-3 |
| Panel Support | |||||||
| HDMI | Yes | Yes | Yes | NA | NA | NA | NA |
| LVDS 10.1 inch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | NA |
| Vizionpanel with 10.1 inch panel | Yes ▶ | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | NA |
| Camera | |||||||
| TEVS-AR series | Yes | Yes | Yes | Yes ▶ | Yes ▶ | NA | NA |
| VLS3 series | Yes | Yes | Yes | Yes ▶ | Yes ▶ | NA | NA |